Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
18184000
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 5294
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso5294/nzr_zoll_mxl_025.prj},{NB=18184000},{ARTNR=18184000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Zahnoberfläche gewebe-beschichtet},{BZ=80 MXL 025},{TL=MXL = 0,08“ (2,032 mm)},{ZBR=025 = 1/4'' (6.35mm)},{NLZ=8.0},{NL=203.2},{ZZ=100},{GEW=3.05},{T=2.032},{HS=1.14},{HT=0.51},{ZL=0.84},{ZS=20},{R1=0.13},{R2=0.25},{RB=6.35},{CTN=40103900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-NRZ-MXL-025 - "标准正时皮带英寸节距,节距MXL,正时皮带宽度025(1/4""=6.35毫米)。"
明细表
18184000
ARTNR
产品编号
18184000
18184000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色橡胶
MAT
材料
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
BZ
名称
80 MXL 025
80 MXL 025
TL
沥青/指定
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
ZBR
齿带宽度
025 = 1/4'' (6.35mm)
NLZ
标称长度
8.0
8.0
Zoll
NL
标称长度
203.2
203.2
mm
ZZ
齿数
100
100
GEW
≈ 重量
3.05
3.05
g
CTN
海关税则号
40103900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求