Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
18291700
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 5294
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso5294/zw_zoll_l-3_8.prj},{NB=18291700},{ARTNR=18291700},{ARTNR1=16010307},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A},{Z=17},{DE=50.78},{L1=160},{L=160},{GEW=0.82},{ZTL=9.525},{OZB=3.05},{ZT=2.67},{R1=1.17},{R2=1.19},{CTN=84835080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZW-ZOLL-L-AL - 齿形轴英寸间距,间距L,材料铝
明细表
18291700
ARTNR
产品编号
18291700
18291700
ARTNR1
产品编号:匹配的法兰盘轮
16010307
16010307
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
类似于EN AW2017A的铝
BZ
名称
17 L 160 AL
17 L 160 AL
Z
齿数
17
17
DE
德
50.78
50.78
mm
L1
160
160
mm
L
160
160
mm
GEW
重量
0.82
0.82
kg
CTN
海关税则号
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NZRR-L-050-ST-GG - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距L,正时皮带宽度12.7mm
MÄDLER
26.04.2024
DIN 5480-ZW-TVZ-C35K - 花键轴 DIN 5480,部分长度花键,材料为钢C35K,经铣削
MÄDLER
10.04.2024
DIN 5480-MUF-ZW-16MNCR5 - 用于花键轴的套筒 DIN 5480,材料 16MnCr5
MÄDLER
10.04.2024
DIN 5480-ZW-C45 - 花键轴 DIN 5480,C45钢,铣削而成
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求