lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
619808050
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 7379
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso7379/passschraube_7379_rf.prj},{NB=619808050},{ARTNR=619808050},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DS=8},{L=50},{D=M6},{B=11.0},{DK=13},{K=5.5},{S=4.0},{GEW=26.0},{DD=6},{DG1=7.42},{R1=0.400},{DA1=9.2},{G1=2.500},{W1=45},{DG2=4.40},{R2=0.53},{DA2=6.00},{G2=2.50},{W2=30},{TSW=3.3},{CTN=73181562}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 62
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
ISO 7379-PASSSCHRAUBE-V2A - 类似于ISO7379标准的垫片螺钉,不锈钢材质
明细表
619808050
ARTNR
产品编号
619808050
619808050
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS
ds - f9
8
8
mm
L
l ±0,25
50
50
mm
D
d
M6
M6
mm
B
b
11.0
11.0
mm
DK
dk
13
13
mm
K
k
5.5
5.5
mm
S
s
4.0
4.0
mm
GEW
重量
26.0
26.0
g
CTN
海关税则号
73181562
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求