lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
68055007
MÄDLER
驱动元件
滚珠轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kugellager_rollenlager_waelzlager/montagepaste_lgaf_3e.prj},{NB=68055007},{ARTNR=68055007},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{BZ=SKF® Montagepaste LGAF 3E},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=35},{GBA=Tube},{SK=Hochleistungspaste auf Mineral- und Syntheseölbasis mit speziellen Zusätzen, Ausgezeichnetes Haftvermögen, Hoher Schutz gegen Passungsrost (Reibkorrosion)},{VKS=195 mm2/s bei 40°C},{FB=hellbeige},{TP=-25°C bis +250°C},{GEW=45},{CTN=27101999}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
SKF® LGAF 3E - LGAF 3E的装配膏
明细表
68055007
ARTNR
产品编号
68055007
68055007
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
BZ
名称
SKF®安装膏LGAF 3E
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
35
35
g
GBA
容器类型
Tube
Tube
SK
规格
基于矿物油和合成油以及特殊添加剂的高性能油膏,出色的粘附性,高度的防腐蚀保护(防腐蚀)。
VKS
粘度
195 mm2/s bei 40°C
FB
颜色
hellbeige
TP
温度范围
-25°C至+250°C
°C
GEW
重量
45
45
g
CTN
海关税则号
27101999
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求