Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
60414800
MÄDLER
驱动元件
离合器
弹性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/zahnkranz_dx_dxa_92.prj},{NB=60414800},{ARTNR=60414800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Polyurethan, Shorehärte 92ºA (weich), weiß},{BG=48},{AD=102},{ZZ=10},{GEW=54},{TN=ring_dx_dxa_48},{L1=102},{L2=23.0},{L3=11.0},{L4=9.9},{D1=56},{D2=48},{D3=78.0},{RA=48},{RB=26},{W1=14},{W2=36},{Z=10},{CTN=84836080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZKR-DX/DXA-92A-WS - 用于离合器DX和DXA的备用链轮,材料为聚氨酯,白色
明细表
60414800
ARTNR
产品编号
60414800
60414800
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
白色塑料
MAT
材料
聚氨酯,邵氏硬度92ºA(软),白色
BG
尺寸
48
48
AD
外侧-Ø
102
102
mm
ZZ
齿数
10
10
GEW
重量
54
54
g
CTN
海关税则号
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求