Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
48022184
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
行走轮系统和齿轮电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/radbloecke_u_getriebemotoren/bolzenanschlussset_rb-1.prj},{NB=48022184},{ARTNR=48022184},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{HW=CAD-Modelle auf Anfrage.},{RBG=200},{W6=8},{W7=158},{DH8D9=21},{G=M10},{L=175},{H=20},{GEW=1.1},{CTN=84834021}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-BOLZENANSCHLUSS-SET - 行走轮箱RB/I配件: 销轴联接装置
明细表
48022184
ARTNR
产品编号
48022184
48022184
WEBSHOP
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材质
Stal
HW
注
根据要求提供 CAD 模型。
RBG
行走轮箱尺寸
200
200
W6
W6 分钟
8
8
mm
W7
最大 W7
158
158
mm
DH8D9
D - h8 / D9
21
21
mm
G
M10
M10
mm
L
175
175
mm
H
20
20
mm
GEW
重量
1.1
1.1
kg
CTN
海关税则号
84834021
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求