Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
48020084
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
行走轮系统和齿轮电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/radbloecke_u_getriebemotoren/radbloecke_rb-i.prj},{NB=48020084},{ARTNR=48020084},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Gehäuse aus Sphäroguss, grau lackiert. Laufrad aus GGG 70, mit hochwertiger Kugellagerung},{HW=CAD-Modelle auf Anfrage.},{AUSF=K (mit Bandage)},{GR=200},{TRF100=1200},{TRF240=700},{GEW=15.1},{ARTNR1=48071084},{ARTNR2=48022184},{ARTNR3=48021084},{CTN=84834021},{RBG=200},{LRA=K},{B1=-},{B2=70},{D1=200},{D2=-},{D3=N35x2x16},{D4=21},{D5=M12},{D6=10.2},{HA=204.5},{HF=217},{H1G=87.5},{H1K=100},{H2=72},{H3=77},{H4=12.5},{L1=250},{L2L3=175},{W1=138},{W2=126},{W3=80}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-RADBLOCK-RB/I - 行走轮箱 RB/I
明细表
48020084
ARTNR
产品编号
48020084
48020084
WEBSHOP
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
灰铸铁
MAT
材质
箱体为球墨铸铁,漆成灰色。行走轮为GG70,配优质滚动轴承
HW
注
根据要求提供 CAD 模型。
AUSF
版本
K(带聚氨酯轮胎)
K(带聚氨酯轮胎)
GR
Rozmiar
200
200
TRF100
速度达 100 米/分钟时的承重能力 R*
1200
1200
kg
TRF240
速度达 240 米/分钟时的承重能力 R*
700
700
kg
GEW
重量
15.1
15.1
kg
ARTNR1
产品编号 - 缓冲装置
48071084
ARTNR2
产品编号 - 销连接
48022184
48022184
ARTNR3
产品编号 - 导辊装置
48021084
48021084
CTN
海关税则号
84834021
RBG
行走轮箱尺寸
200
200
LRA
行走轮箱 型号
K
K
B1
b1
-
-
mm
B2
b2
70
70
mm
D1
d1
200
200
mm
D2
d2
-
-
mm
D3
d3 - g6/H7
N35x2x16
N35x2x16
mm
D4
d4 - F8
21
21
mm
D5
d5
M12
M12
mm
D6
d6 - H13
10.2
10.2
mm
HA
ha
204.5
204.5
mm
HF
hf
217
217
mm
H1G
h1 - Typ G
87.5
87.5
mm
H1K
h1 - 类型 K
100
100
mm
H2
h2
72
72
mm
H3
h3
77
77
mm
H4
h4
12.5
12.5
mm
L1
l1
250
250
mm
L2L3
l2 / l3
175
175
mm
W1
w1
138
138
mm
W2
w2
126
126
mm
W3
w3
80
80
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求