lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
66199766
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
翼形螺母和翼形螺钉
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/fluegelmuttern_und_schrauben/fluegelschr_gg_rf.prj},{NB=66199766},{ARTNR=66199766},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl rostfrei 1.4308 (V2A), Feinguss, matt gestrahlt},{D1=46},{D2=M8},{L=25},{H1=22.5},{H2=6},{B=6},{D3=13},{GEW=62},{H3=15},{H4=10},{H5=21.5},{R1=1},{R2=2},{R3=3},{R4=0.5},{B2=2},{T=0.35},{D5=36},{D4=42},{D6=30},{H6=20.80},{H7=10.2},{H8=16},{R5=1},{H9=21.25},{H10=9.3},{H11=21.6},{H12=8.5},{DD2=8},{CTN=73181535}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-FLSCHR-RF - 不锈钢翼形螺钉
明细表
66199766
ARTNR
产品编号
66199766
66199766
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4308 (V2A),熔模铸造,亚光喷砂
D1
d1
46
46
mm
D2
d2
M8
M8
mm
L
l - 螺纹长度
25
25
mm
H1
h1
22.5
22.5
mm
H2
h2
6
6
mm
B
b
6
6
mm
D3
d3
13
13
mm
GEW
重量
62
62
g
CTN
海关税则号
73181535
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求