lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
66175505
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
翼形螺母和翼形螺钉
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/fluegelmuttern_und_schrauben/fluegelschr_thermopl.prj},{NB=66175505},{ARTNR=66175505},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, schwarz matt; Gewindestift: Stahl verzinkt, blau chromatiert},{D1=55},{D2=M8},{L=40},{H1=28},{H2=6.5},{B=8},{D3=16.0},{GEW=29},{D4=39},{D5=16},{D6=12.5},{R1=2.000},{H4=19.5},{H5=20},{R2=8},{R3=40},{D7=9.75},{ABST=11.00},{DD2=8},{CTN=39269097}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-FLSCHR-KST-STVZ - 热塑性塑料翼形螺钉
明细表
66175505
ARTNR
产品编号
66175505
66175505
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色塑料
MAT
材料
热塑性塑料(聚酰胺PA),玻璃纤维增强,黑色亚光;螺纹销:镀锌钢,蓝色镀铬
D1
d1
55
55
mm
D2
d2
M8
M8
mm
L
l - 螺纹长度
40
40
mm
H1
h1
28
28
mm
H2
h2
6.5
6.5
mm
B
b
8
8
mm
D3
d3
16.0
16.0
mm
GEW
重量
29
29
g
CTN
海关税则号
39269097
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求