lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
68000300
MÄDLER
驱动元件
润滑器
Perma 物品和 Stauffer 树丛
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schmierstoffgeber/perma_u_staufferbuchsen/staufferbu_din3411.prj},{NB=68000300},{ARTNR=68000300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Gehäuse: Stahl gebläut, Gewindezapfen: Stahl, gerollt},{GR=3},{RG=R 1/4\"},{V=10},{SW=17},{D=32},{B=11},{H=42},{GEW=45},{CTN=84669360}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN3411-STB-R1/8-R1/4 - 斯塔夫轴套 DIN 3411
明细表
68000300
ARTNR
产品编号
68000300
68000300
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢
MAT
材料
外壳:蓝钢,有螺纹 拉钉:钢,轧制而成
GR
尺寸
3
3
RG
螺纹
R 1/4"
R 1/4"
英寸
V
卷数
10
10
cm^3
SW
扳手尺寸
17
17
mm
D
32
32
mm
B
b 最大。
11
11
mm
H
h 最大。
42
42
mm
GEW
重量
45
45
g
CTN
海关税则号
84669360
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求