lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
61800001
MÄDLER
驱动元件
组合盒
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/sortimentskaesten/sk_kl-sicherungen.prj},{NB=61800001},{ARTNR=61800001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{HW=Die Anzahl / Stückzahl ist von der jeweiligen Größe abhängig. Siehe Katalogseite.},{SK=KL- Sicherungen},{IH=880 Teile},{GR=3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 und 24},{AZ=20, 80 und 100},{GEW=2.08},{CTN=73182900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-SK-KL-SI-STVZ - 组合盒KL-熔断器
明细表
61800001
ARTNR
产品编号
61800001
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢,镀锌
MAT
材料
钢,镀锌
HW
备注
数目/数量取决于各自的尺寸。见目录页。
SK
组合盒
KL- 熔断器
Stück
IH
内容
880个零件
GR
尺寸
3、4、5、6、8、10、12、14、16和24
AZ
数量
20、80和100
Stück
GEW
重量
2.08
kg
CTN
海关税则号
73182900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求