Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
61599930
MÄDLER
驱动元件
夹持轴和夹持套
夹紧衬套E和E-N
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/spannb_e_u_e-n/spannbuchse_e-n_rf.prj},{NB=61599930},{ARTNR=61599930},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Spannbuchse: Edelstahl 1.4057 (V4A), Druckschraube: Edelstahl A4},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0. Fr = maximal übertragbare Radialkraft.},{D=30},{DD=36},{D1=64.5},{L=54},{L1=40},{T=380},{FAX=25.0},{FR=2.0},{SCHR=M10},{R=23.6},{N=5},{TA=5},{J=0.189},{GEW=0.35},{RR=29.1},{V=59},{D2=71,00},{GR=10},{SWT=6.4},{DP=12},{Z=8.4},{LG=1.1},{EB=13.68},{DS=11.0},{B=8.5},{TB=7.20},{WINKEL=30},{CTN=84879059}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-SPB-E-N-RF - 夹紧衬套E-N,不锈钢
明细表
61599930
ARTNR
产品编号
61599930
61599930
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
夹紧套:不锈钢1.4057(V4A),压力螺丝:不锈钢A4
HW
备注
T=传真=0时的可传递扭矩。 传真=T=0时的可传递轴向力。 Fr=最大可传递径向力。
D
d
30
30
mm
DD
D
36
36
mm
D1
64.5
64.5
mm
L
54
54
mm
L1
40
40
mm
T
T - 可在TA处传输
380
380
Nm
FAX
传真 - 可通过TA传送
25.0
25.0
kN
FR
Fr - 可通过TA传送
2.0
2.0
kN
SCHR
带拉钉的螺纹销 DIN 915 - A4,有螺纹涂层
M10
M10
mm
R
23.6
23.6
mm
N
5
5
mm
TA
TA - 所需的螺栓紧固扭矩
5
5
Nm
J
惯性矩J
0.189
0.189
kgm² * 10¯³
GEW
重量
0.35
0.35
kg
RR
r
29.1
29.1
mm
V
59
59
Grad
CTN
海关税则号
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求