Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
61530038
MÄDLER
驱动元件
夹持轴和夹持套
夹具组COM
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/spannsaetze_com/spannsatz_com-as.prj},{NB=61530038},{ARTNR=61530038},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{D=38},{DD=65},{L=20},{L1=17},{L2=26},{T=1110},{FAX=58},{PW=206},{PN=122},{SCHR=14 x M6},{TA=15},{GEW=0.35},{PPATH=com_as_sbl.prj},{CTN=84879059},{ANZ=MIN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 30
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-SPS-COM-AS - 夹具 COM-AS
明细表
61530038
ARTNR
产品编号
61530038
61530038
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢制
MAT
材料
钢制
HW
备注
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递的轴向力。
D
d
38
38
mm
DD
D
65
65
mm
L
20
20
mm
L1
17
17
mm
L2
26
26
mm
T
T - 可在TA处传输
1110
1110
Nm
FAX
传真 - 可通过TA传送
58
58
kN
PW
PW - 轴上的表面压力
206
206
N/mm²
PN
PN - 轮毂上的表面压力
122
122
N/mm²
SCHR
夹紧螺钉12.9/数量x尺寸
14 x M6
14 x M6
TA
TA--螺丝的紧固扭矩
15
15
Nm
GEW
重量
0.35
0.35
kg
CTN
海关税则号
84879059
ANZ
夹紧螺钉的数量
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求