Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
29711024
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
正齿轮POM
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_pom/stzr_pomschwarz_m2_5.prj},{NB=29711024},{ARTNR=29711024},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=POM schwarz},{M=2.5},{Z=24},{B=25},{DA=65.0},{D=60.0},{NL=15},{ND=40},{BJS10=12},{MD=8.75},{GEW=118.0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-STZR-M2.5-POM-SW - 黑色POM制成的正齿轮,一侧有轮毂,模数2.5,齿宽25mm
明细表
29711024
ARTNR
产品编号
29711024
29711024
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色塑料
MAT
材料
POM黑
M
模块
2.5
Z
齿数
24
24
B
b
25
mm
DA
da
65.0
65.0
mm
D
d
60.0
60.0
mm
NL
15
mm
ND
40
40
mm
BJS10
B - JS10
12
12
mm
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
8.75
8.75
Nm
GEW
重量
118.0
118.0
g
CTN
海关税则号
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求