Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
63663400
MÄDLER
驱动元件
角形接头和轴向接头
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/winkelgelenke/wg_din71802_vz_m_dk.prj},{NB=63663400-M14 x 1.5},{ARTNR=63663400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt, Kugelzapfen gehärtet, Dichtkappe Neopren schwarz},{FORM=CS = mit Gewindezapfen, Sechskantmutter und Sicherungsbügel},{AUSF=Kugelpfanne und Kugelzapfen RH - rechts},{D1=19},{D2=M14 x 1.5},{SW=16},{A=45},{E=21.5},{L2=28.0},{L3=20},{SWW=18° / 15°},{AF=100},{GEW=220.9},{PPATH=winkelgel_din_71802_sbl.prj},{CTN=84879059}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN71802-WG-C-CS-STVZ-DK - DIN 71802型角钢接头,镀锌钢,带安装的密封帽,形式为C和CS
明细表
63663400
ARTNR
产品编号
63663400
63663400
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢,镀锌
MAT
材料
镀锌钢,硬化球头螺栓,黑色氯丁橡胶密封帽
FORM
形状
CS = 带螺纹销,六角螺母和安全夹子
CS = 带螺纹销,六角螺母和安全夹子
AUSF
版本
球窝和球螺柱RH - 右
球窝和球螺柱RH - 右
D1
d1 - H9/h9
19
19
mm
D2
d2
M14 x 1.5
M14 x 1.5
mm
SW
SW - h14
16
16
mm
A
a ±0.3
45
45
mm
E
e
21.5
21.5
mm
L2
l2 ±0.3
28.0
28.0
mm
L3
l3 ±0.3
20
20
mm
SWW
α* - 形状CS/旋转角度受安全夹限制
18° / 15°
18° / 15°
Grad
AF
拉出力F
100
100
N
GEW
重量
220.9
220.9
g
CTN
海关税则号
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求