lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
47513100
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
直线驱动
GR/I型线性驱动器系统
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/linearantriebe/linearantriebe_gr-i/linearan_gr-i.prj},{NB=47513100_0},{ARTNR=47513100},{LH=1000},{FZ=4000},{FD=400},{L=1201},{LB=1175},{GEW=3.80},{L1=57},{L2=76},{L3=20},{L4=78},{L5=35},{L6=15},{L7=112},{L8=50},{L9=83},{L10=162},{L11=50},{L12=23},{L13=53.8},{L14=56},{L15=27.5},{L16=18.5},{L17=46},{L18=6},{L19=34.5},{L20=26},{D1=10.1},{D2=10},{D3=19},{D4=29},{D5=70},{D6=20},{D7=39},{D8=9},{B1=56.5},{B2=30},{B3=83},{B4=9},{B5=39},{B6=32},{B7=11.4},{B8=7},{B9=15.2},{B10=33.2},{B11=6},{H1=9.8},{H2=5.4},{H3=4.3},{H4=13},{H5=5},{H6=12.5},{T1=2.5},{T2=6.5},{B12=25},{CTN=85013100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{AUSF=Linearantriebe GR/I},{V=3},{UT=-5°C bis +40°C},{LHUB=0.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-LA-GRI - 直线执行器GR/I
明细表
47513100
ARTNR
产品编号
47513100
47513100
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
AUSF
版本
Linearantriebe GR/I
V
速度
3
3
mm/sec
LHUB
长度 冲程可调
mm
Enter value for LHUB
长度 冲程可调
mm
cm
inch
ft
確定
LH
最大行程长度
1000
1000
mm
FZ
最大拉伸载荷*-静态和动态
4000
4000
N
FD
最大压力载荷*-静态和动态
400
400
N
L
长度
1201
1201
mm
LB
1175
1175
mm
UT
温度范围
-5°C bis +40°C
°C
GEW
重量
3.80
3.80
kg
CTN
海关关税号
85013100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求