Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
87040314
MÄDLER
气动系统
吹瓶机和附件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/blaspistolen_u_zub/sicherh-schnellk_m_ag.prj},{NB=87040314},{ARTNR=87040314},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Verbundwerkstoff},{ANS=G 1/4},{L1=49},{D=32},{L2=71},{L=7,2/7,4 mm},{DS=1470 l/min ΔP: 0,6 bar, 1920 l/min ΔP: 1 bar},{NP=NW 7,2 und NW 7,4},{BD=2 bis 12 },{MB=16 },{T=-15°C bis +70ºC},{GEW=89},{GEWINDE=13.16},{CTN=84818099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-SI-KPL-ZYL-AG - 带圆柱形外螺纹的安全快速接头(带PTFE涂层)
明细表
87040314
ARTNR
产品编号
87040314
87040314
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
复合材料
ANS
连接方式
G 1/4
G 1/4
Zoll
L1
49
mm
D
外直径的快速接头
32
mm
L2
71
71
mm
L
空气流量-Ø
7,2/7,4 mm
mm
DS
流速
1470升/分钟 ΔP: 0.6巴, 1920升/分钟 ΔP: 1巴
bar
NP
奶嘴外形
NW 7.2和NW 7.4
BD
工作压力
2至12
bar
MB
最大的 工作压力
16
bar
T
温度范围
-15°C至+70ºC
°C
GEW
重量
89
89
g
CTN
海关税号
84818099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-SCHN-KPL-ZYL-AG - 带圆柱形外螺纹的标准快速接头(带PTFE涂层)
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STECK-NIP-AG - 用于标准和安全快速接头的带外螺纹的插头乳头
MÄDLER
26.04.2024
KS (BR) - 快速连接插头
Festo
24.08.2023
KDMS6 - 快速连接插座
Festo
24.08.2023
Quick disconnect couplings DN 7.2, both sides sealing, brass, male
Riegler
02.03.2015
2510 - Quick-release couplings
Kern
26.02.2019
2489.00.56 - Quick connector, plug
FIBRO
27.02.2024
KD4 - 快速连接插座
Festo
24.08.2023
J-XXW51 - 精密型·迷你型快速接头·弯接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
DIN 6335 - Hand knobs Cast iron, zinc plated, blue passivated, Type D, with...
Berger Tools
11.04.2023
SUE quick coupling 90° w. valve SVK, PL - DME - Mat.: Brass-Stainless steel
D-M-E
17.01.2023
Z7708 - Schnellkupplung
STRACK
11.10.2022
2507 - Quick-release couplings
Kern
26.02.2019
AMF 6370ZSK-1_4 - Quick coupling "flat-face" G1/4, zinc-plated
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求