目錄: 迈斯艾尔
Created: 20.08.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
迈斯艾尔
FPX-R01N-6M-KA
迈斯艾尔
控制元件
压力开关
数字压力传感器(FPX)
Powered by
CAD模型選擇
{maxair/kzyj/ylkg/fpx/fpx_asmtab.prj},{NB=FPX-R01N-6M-KA},{PRESSURE=R01},{OUTPUT=N},{MEASUREMENT=},{SHAPE=6M},{CABLE=},{UNIT=-KA},{DISPLAY=},{A=30},{B=58},{C=29},{D=16},{E=13},{F=20},{KK=19},{AZZJ=},{CJDL=},{MBZJ=},{MBBHG=},{PPATH=fpx_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
迈斯艾尔
描述
FPX - 数字压力传感器
明细表
FPX-R01N-6M-KA
PRESSURE
压力范围
R01:-101.3~101.3kPa
R10:-101.3kPa~1MPa
R01:-101.3~101.3kPa
R10:-101.3kPa~1MPa
OUTPUT
输出类型
N:两路NPN三极管输出(标准型)
P:两路PNP三极管输出(标准型)
NH:1路NPN三极管输出+1路模拟电压输出或外部输入(高功能型)
PH:1路PNP三极管输出+1路模拟电压输出或外部输入(高功能型)
NI:1路NPN三极管输出+1路模拟电流输出(高功能型)
PI:1路PNP三极管输出+1路模拟电流输出(高功能型)
N:两路NPN三极管输出(标准型)
P:两路PNP三极管输出(标准型)
NH:1路NPN三极管输出+1路模拟电压输出或外部输入(高功能型)
PH:1路PNP三极管输出+1路模拟电压输出或外部输入(高功能型)
NI:1路NPN三极管输出+1路模拟电流输出(高功能型)
PI:1路PNP三极管输出+1路模拟电流输出(高功能型)
MEASUREMENT
Measuring liquid
空气或非腐蚀性气体
空气或非腐蚀性气体
SHAPE
管道形状
6M:R2 1/8
6M:R2 1/8
CABLE
连接电缆
2米带连接器电缆
2米带连接器电缆
UNIT
带单位切换功能
具有单元开关功能
具有单元开关功能
DISPLAY
显示角度
标准12点钟方向
从下往上的仰视显示方向
标准12点钟方向
从下往上的仰视显示方向
AZZJ
支架
不带安装支架
安装支架
不带安装支架
安装支架
CJDL
带面板支架
无
带接插件电缆2m
无
带接插件电缆2m
MBZJ
带接插件电缆
无
带面板支架
无
带面板支架
MBBHG
透明面板保护罩
无
透明面板保护盖
无
透明面板保护盖
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求