目錄: 迈斯艾尔
Created: 20.08.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
迈斯艾尔
DCQ2A32-5D-XC8(0)asmtab
迈斯艾尔
执行元件
薄型气缸
薄型气缸(DCQ2)
薄型气缸行程可调型(DCQ2-XC8)
Powered by
CAD模型選擇
{maxair/zxyj/bxqg1/dcq2/dcq2-xc8/dcq2-xc8_asmtab.prj},{NB=DCQ2A32-5D-XC8(0)asmtab},{MAGNET=},{MOUNT=A},{BORE=32},{STROKE=5},{ASTROKE=10},{METHOD=D},{BODY=},{SWITCH=},{NUMBER=},{LINE=},{POS=0.000},{L=7.0},{C=13},{D=16},{E=45},{H=8},{I=0},{K=14},{M=34.0},{N=5.5},{OA=0.0},{OB=0.0},{O1=9.0},{O2=7.0},{J=4.5},{T=0.0},{Z=14.0},{W=49.5},{B1=22.0},{C1=20.5},{H1=8.0},{L1=28.5},{MM=14.0},{X=23.5},{O=6.0},{R=10.0},{M1=34.0},{RR1=21.0},{RR2=34.0},{D1=33.0},{D2=7.5},{D3=13.0},{D4=7.5},{L2=7.0},{AF=28.0},{FA=7.0},{R1=12.0},{R2=32.0},{DB=19},{DB2=29},{LL=10},{PPATH=assemblies/dcq2-xc8_asmtpl.prj},{PDF=PDF archive}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
迈斯艾尔
描述
DCQ2-XC8
明细表
DCQ2A32-5D-XC8(0)asmtab
MAGNET
内置磁环
(-)无内置磁环
(D)内置磁环
(-)无内置磁环
(D)内置磁环
MOUNT
安装形式
(A)两端螺孔型
(B)基本型
(A)两端螺孔型
(B)基本型
BORE
缸径(mm)
32
32
STROKE
行程(mm)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
75
100
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
75
100
ASTROKE
行程可调(mm)
10
METHOD
作用形式
(D)双作用
(D)双作用
BODY
主体可选项
(-)标准(杆端内螺纹)
(C)带垫缓冲
(M)杆端外螺纹
(CM)杆端外螺纹&带垫缓冲
(-)标准(杆端内螺纹)
(C)带垫缓冲
(M)杆端外螺纹
(CM)杆端外螺纹&带垫缓冲
SWITCH
磁性开关型号
(-)无磁性开关
(-)无磁性开关
NUMBER
磁性开关数量
LINE
开关线长
PORE
气孔尺寸(mm)
M5
M5
POS
活塞杆位移(mm)
PDF
PDF文档
PDF文档
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求