目錄: 迈斯艾尔
Created: 20.08.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
迈斯艾尔
DSTA25-5(0)asmtab
迈斯艾尔
执行元件
薄型气缸
薄型气缸(DSDA)
单动引入型薄型气缸(DSTA)
Powered by
CAD模型選擇
{maxair/zxyj/bxqg1/dsda/dsta/dsta_asmtab.prj},{NB=DSTA25-5(0)asmtab},{TYPE=Single acting lead-in type},{BORE=25},{STROKE=5},{MAGNET=},{BODY=},{SWITCH=},{NUMBER=},{LINE=},{B=40.0},{BA=42.0},{DA=4.0},{D=10.0},{E=5.0},{EA=10.0},{EB=17.0},{F=12.0},{FA=6.0},{H=8.0},{J=8.2},{JA=5.5},{K=6.0},{K1=5.2},{KA=15.0},{KB=28.0},{M=17.0},{MA=2.0},{P=5.000},{PA=9.0},{PB=5.5},{R1=25.0},{H1=2.5},{P1=8.0},{P2=6.0},{E1=8.0},{EA1=15.0},{POS=0.0},{PPATH=assemblies/dsta_asmtpl.prj},{PORE=M5×0.8},{PDF=PDF archive}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
迈斯艾尔
描述
DSTA
明细表
DSTA25-5(0)asmtab
TYPE
型号
单动引入型
BORE
缸径(mm)
25
25
STROKE
行程(mm)
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
MAGNET
内置磁环
(-)无内置磁环
(S)内置磁环
(-)无内置磁环
(S)内置磁环
BODY
主体可选项
(-)标准(杆端内螺纹)
(M)杆端外螺纹
(-)标准(杆端内螺纹)
(M)杆端外螺纹
SWITCH
磁性开关型号
(-)无磁性开关
(-)无磁性开关
NUMBER
磁性开关数量
LINE
开关线长
POS
活塞杆位移(mm)
PORE
气孔尺寸(mm)
M5×0.8
M5×0.8
PDF
PDF文档
PDF文档
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求