目錄: 迈斯艾尔
Created: 20.08.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
迈斯艾尔
DMD16-5(0)(0)0
迈斯艾尔
执行元件
多位置固定气缸-其他气缸
多位置固定气缸(DMD)
DMD
Powered by
CAD模型選擇
{maxair/zxyj/dwzgdqg-qtqg/dmd/dmd/dmd_asmtab.prj},{NB=DMD16-5(0)(0)0},{SPEC=D},{BORE=16},{STROKE=5},{ADJ=},{ADJUST=0},{MAGNET=},{SWM=},{LEAD=},{NUMBER=},{AE=7.5},{B=20.0},{C=32.0},{D=6.0},{DA=16.0},{E=5.0},{E1=0.80},{EA=11.0},{EB=12.5},{F=8.0},{FA=4.0},{H=5.0},{J=7.5},{JA=6.5},{JB=14.0},{JC=7.0},{K=4.5},{KB=12.0},{L=4.0},{L1=0.7},{LA=5.0},{LB=25.0},{P=5.000},{PA=14.5},{PB=10.0},{PC=3.0},{QB=21.5},{OL=1.4},{FD=7.6},{LC=23.0},{POS1=0.000},{POS=0.000},{PPATH=assembiles/dmd_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
迈斯艾尔
描述
DMD
明细表
DMD16-5(0)(0)0
SPEC
规格代号
复动型
单动押出型
单动引入型
双轴复动型
复动型
单动押出型
单动引入型
双轴复动型
BORE
缸径[mm]
16
16
STROKE
行程[mm]
5
10
15
20
25
30
40
50
5
10
15
20
25
30
40
50
ADJUST
调节行程[mm]
0
0
MAGNET
磁环
无磁环
内置磁环
无磁环
内置磁环
SWM
磁性开关
N/A
N/A
LEAD
线长[m]
N/A
N/A
NUMBER
磁性开关数量
N/A
N/A
POS
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求