目錄: 迈斯艾尔
Created: 20.08.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
迈斯艾尔
AHC2-16D
迈斯艾尔
执行元件
气动手指
支点开闭型气爪(AHC2)
Powered by
CAD模型選擇
{maxair/zxyj/qdsz/ahc2/ahc2_asmtab.prj},{NB=AHC2-16D(-10)},{BORE=16},{A=62.5},{AB=44.5},{B=23.6},{C=30.5},{CA=24.0},{D=8.0},{DA=7.0},{E=3.0},{E1=0.50},{EA=4.0},{EB=7.0},{F=16.0},{FA=19.0},{K=4.0},{K1=0.7},{KA=7.0},{KB=24.0},{KC=24.5},{L=4.0},{L1=0.7},{LA=8.0},{LB=22.0},{LC=15.0},{M=4.0},{M1=0.7},{MA=4.5},{MB=16.0},{MC=30.0},{N=17.0},{NA=1.5},{P=5.0},{P1=0.8},{PA=18.5},{PB=13.0},{UA=30.0},{UB=10.0},{Q=3.4},{Q1=1.30},{Q2=4.6},{Q3=4.4},{Q4=0.3},{Q5=14.7},{D1=9.7},{R1=16.0},{R2=8.0},{R3=18.0},{R4=17.0},{S1=15.8},{S2=7.5},{S3=1.1},{S4=11.9},{T=4.8},{T1=2.5},{T2=9.6},{T3=11.9},{T4=9.7},{T5=8.0},{T6=16.35},{T7=7.0},{T8=9.40},{T9=3.8},{U=3.1},{U1=2.5},{U2=27.1},{U3=8.55},{U4=7.00},{ACTION=D},{AUTOSW=},{SWSIGN=},{LEAD=},{POS=-10.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
迈斯艾尔
描述
AHC2
明细表
AHC2-16D
CNSTYPECODE
AHC2-16D
AHC2-16D
BORE
缸径
16
16
mm
ACTION
双作用
双作用
AUTOSW
磁性开关型号
(-)无磁性开关
电子两线式开关
电子三线式开关
(-)无磁性开关
电子两线式开关
电子三线式开关
SWSIGN
磁性开关数量
LEAD
线长
POS
°
PDF
PDF目录
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求