Michaud Chailly C1-430-914
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Embouts à rotule
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts/c1_430.prj},{NB=michaud_chailly_C1-430-914},{BD=KA..14-D..},{D=14},{VER=6},{D3D=14},{D3P=2.000},{B=19},{C1=13.50},{D2=37},{DK=25.4},{H=60},{C=43.0},{D11=16.8},{GEW=0.125},{L11=36},{L22=78.5},{ECCN=84833080.000},{PPATH=maintenance_required_steel_bronze_female_thread/c1_43_asmtpl.prj},{RR=29.600},{RM=3.500},{ALPHA1=15},{INFO=Infotext},{IDNR=},{REF=C1-430-914},{FILETAGE=Pas à gauche },{D1=14},{D3=25.4},{D4=16.8},{D5=36},{D6=M14},{L1=19},{L2=13.5},{H1=78.5},{H2=60},{H3=36},{CO=24},{ALPHA=15},{POIDS=0.125},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{MBVIS=Edelstahl},{TDVIS=L},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle C1-430 - Embout à rotule mâle acier inox/PTFE
Nomenclature
Michaud Chailly C1-430-914
REF
Reference
C1-430-914
C1-430-914
FILETAGE
Filetage
Pas à gauche
Pas à gauche
D1
d1
14
14
mm
D3
d3
25.4
25.4
mm
D4
d4
16.8
16.8
mm
D5
d5
36
36
mm
D6
d6
M14
M14
L1
l1
19
19
mm
L2
l2
13.5
13.5
mm
H1
h1
78.5
78.5
mm
H2
h2
60
60
mm
H3
h3
36
36
mm
CO
Co
24
24
kN
ALPHA
Alpha
15
15
°
POIDS
Poids
0.125
0.125
kg
INFOS
Information
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求