Michaud Chailly C0-12-914
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Embouts à rotule en Polymère
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts_polymere/c0_12_g.prj},{NB=michaud_chailly_C0-12-914},{REF=C0-12-914},{EXEC=Filetage à gauche},{D1=14},{D2=25.4},{D3=16.8},{D4=38},{D5=M 14 x 2},{L1=19},{L2=13.5},{H1=79},{H2=61},{H3=36},{INFOS=INFOTEXTE},{D5G=14.000},{PPATH=c0_12_sbl.prj},{D5X=11.546},{INFO1=c0_12.txt},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle C0-12 G - Embout à rotule mâle en Polymère DIN 648, série K - Filetage à gauche
Nomenclature
Michaud Chailly C0-12-914
REF
Ident Number
C0-12-914
C0-12-914
EXEC
Exécution
Filetage à gauche
D1
(E 10)
14
14
mm
D2
25.4
25.4
mm
D3
16.8
16.8
mm
D4
38
38
mm
D5
M 14 x 2
M 14 x 2
mm
L1
19
19
mm
L2
13.5
13.5
mm
H1
79
79
mm
H2
61
61
mm
H3
36
36
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求