Michaud Chailly B2-LS 20-600
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_ls.prj},{NB=michaud_chailly_B2-LS 20-600},{REF=B2-LS 20-600},{CODE=905621},{TAILLE=20},{L=600},{H1=29.5},{D1=15},{D2=9.0},{L2=19.5},{L3=9.0},{H2=14.0},{V1=M8x20},{COUPLE=24},{H10=56.5},{L10=2.5},{L11=25.75},{INFOS=INFOTEXTE},{L0X=5.23},{L4=15},{E1=100},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B2-LS - Rail de guidage plat
Nomenclature
Michaud Chailly B2-LS 20-600
REF
Partnumber
B2-LS 20-600
B2-LS 20-600
CODE
Code
905621
905621
TAILLE
Taille
20
20
L
600
600
mm
L1
500
500
mm
H1
29.5
29.5
mm
D1
15
15
mm
D2
9.0
9.0
mm
L2
19.5
19.5
mm
L3
9.0
9.0
mm
H2
14.0
14.0
mm
V1
DIN 912 8.8
M8x20
M8x20
COUPLE
Couple de serrage V1
24
24
Nm
H10
Cote de montage
56.5
56.5
mm
L10
Cote de montage
2.5
2.5
mm
L11
Cote de montage
25.75
25.75
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求