Michaud Chailly B92-PATKS-20-PPAS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Paliers avec douilles
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/paliers_avec_douilles/b92_patks.prj},{NB=michaud_chailly_B92-PATKS-20-PPAS},{REF=B92-PATKS-20-PPAS},{EXEC=Avec 2 joints et regraissable},{D1=20},{L2=60},{L1=96},{H2=50},{E2=45},{L4=60},{L5=10},{L7=48},{D2=32},{D3=42},{D4=42},{E1=35},{H3=22},{D5=M10},{D6=8.4},{D7=M8x1},{MASSE=500},{C=3650},{C0=3450},{D2OLD=41.700},{K2=10.000},{K8=8.000},{CX=45.000},{C1=31.200},{C7=1.600},{D1X=30.700},{H10=0.000},{K1=3.000},{K4=3.000},{A15=15.000},{A8=25.000},{C17=22.500},{D5X=8.000},{T12=0.400},{T13=3.200},{T3=1.000},{Z2=1.500},{C22=72.000},{D11=3.000},{T14=0.200},{C10=2.000},{D3X=21.000},{DW=2.500},{W10=18.000},{W11=82.000},{INFO1=b92patks.txt},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B92-PATKS-PPAS - Palier applique tandem - Avec 2 joints et regraissable
Nomenclature
Michaud Chailly B92-PATKS-20-PPAS
REF
Partnumber
B92-PATKS-20-PPAS
B92-PATKS-20-PPAS
EXEC
Exécution
Avec 2 joints et regraissable
D1
20
20
mm
L2
60
60
mm
L1
96
96
mm
H2
50
50
mm
E2
45
45
mm
L4
60
60
mm
L5
10
mm
L7
48
48
mm
D2
32
32
mm
D3
42
42
mm
D4
42
42
mm
E1
35
35
mm
H3
22
22
mm
D5
M10
M10
mm
D6
8.4
8.4
mm
D7
M8x1
mm
MASSE
500
500
g
C
Charge de base dyn. C
3650
3650
N
C0
Charge de base stat. C0
3450
3450
N
INFO1
b92patks.txt
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求