Michaud Chailly 6212-2RS1/HC5C3WT
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rigides
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/rigides/r1_03_skf2.prj},{NB=michaud_chailly_6212-2RS1/HC5C3WT},{DESIGNATION=6212-2RS1/HC5C3WT},{REF=6212-2RS1/HC5C3WT},{MOD=R1-03},{MARQUE=SKF},{JEU=C3},{CAGE=ACIER},{SPECIFICATION=HYBRIDE CERAM},{D1=60.000},{D2=110.000},{L1=22.000},{POIDS=0.710},{DD1=75.500},{DD2=MIN},{D11=MIN},{D22=98.000},{R12=1.500},{PITCH=85.000},{DW=15.875},{DDAMIN=69},{DDAMAX=75.4},{DAMAX=101},{RAMAX=1.500},{LOAD1=52.700},{LOAD2=36.000},{LOAD3=1.120},{SPEED1=},{SPEED2=4000},{Z=10},{II=1},{BEARING=6212-2RS1/HC5C3WT},{DESIGN=},{SEAL=Contact seals},{GN=WT},{POPULAR=Yes},{R12A=1.5},{LOAD1X=},{LOAD2X=},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R1-03-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 étanchéités RS ou 2RS - Série 6000
Nomenclature
Michaud Chailly 6212-2RS1/HC5C3WT
REF
Référence
6212-2RS1/HC5C3WT
6212-2RS1/HC5C3WT
MARQUE
SKF
JEU
C3
CAGE
ACIER
ACIER
SPECIFICATION
HYBRIDE CERAM
D1
60.000
60.000
mm
D2
110.000
110.000
mm
L1
22.000
22.000
mm
POIDS
0.710
0.710
kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
Informations
WWW
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求