Michaud Chailly 6201NTN9/C4
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rigides
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/rigides/r1_04.prj},{NB=michaud_chailly_6201NTN9/C4},{REF=6201NTN9/C4},{D1=12},{D2=32},{L1=10.0},{POIDS=0,034},{INFOS=INFOTEXTE},{C=1.510},{B=0.830},{D3=30.600},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R1-04 - Roulement rigide à billes avec rainure (N) pour segment d'arrêt
Nomenclature
Michaud Chailly 6201NTN9/C4
REF
Référence
6201NTN9/C4
D1
12
mm
D2
32
mm
L1
10.0
mm
POIDS
0,034
kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
Informations
WWW
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle R1-10 - Roulement rigide à billes à deux rangées
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
23.03.2023
Modèle F5-110 - Support cylindrique élastique type MF acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R1-02 - Roulement rigide à billes avec 2 flasques (2Z)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Shielded Type (Two Shields) ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
BB1_501 - Deep groove ball bearings, single row, for high temperature appli...
SKF
12.05.2023
Modèle R1-01 - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
29.03.2023
Miniature Ball Bearings
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
BC1_010 - Cylindrical roller bearings, single row, super-precision
SKF
31.05.2024
Modèle R2-20-SKF - Roulement à billes à contact oblique à une rangée - Séri...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
BA1200,BA1201,BA1202,BA1203,BA1204 - Self aligning ball bearing
SRD-FA
04.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求