Michaud Chailly NU206ECKP/C3
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rouleaux_cylindriques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/rouleaux_cylindriques/r4_40.prj},{NB=michaud_chailly_NU206ECKP/C3},{REF=NU206ECKP/C3},{D1=30},{D2=62},{L1=16},{CD=38.0},{CS=36.5},{VG=9500},{VH=12000},{SHOW=1},{WEB=WWW},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=roulement.txt},{S=L6-01},{LIG=23}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R4-40 - Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée, bague intérieure libre
Nomenclature
Michaud Chailly NU206ECKP/C3
REF
Référence
NU206ECKP/C3
NU206ECKP/C3
D1
30
30
mm
D2
62
62
mm
L1
16
16
mm
CD
Charge dyn. C
38.0
38.0
kN
CS
Charge stat. Co
36.5
36.5
kN
VG
Vitesse graisse
9500
9500
min-1
VH
Vitesse huile
12000
12000
min-1
WEB
WWW
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求