Michaud Chailly A5-08-250
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
elastiques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/elastiques/a5_08.prj},{NB=michaud_chailly_A5-08-250 + Sans usinage + Sans usinage (0-0)},{REF=A5-08-250},{TYP=2T},{USIG=Sans usinage},{D1G=0},{USID=Sans usinage},{D1D=0},{D1=8:110},{D2=250},{D3=158.0},{D4=160.5},{D5=203},{D6AF1='Frettage','Clavetage'},{L1=163},{L2=79},{L3=80},{L4=78},{L5=30},{L6=3},{L6MI=2.0},{L6NO=3},{L6MAX=4},{CB=190},{VTS=1880},{VTA=3600},{RNS=2},{RNC=1},{INT=0.14},{PR=A5-081-250},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5-08.txt},{D1F=8:100},{D11=0.000},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-08 - Accouplement élastique FL
Nomenclature
Michaud Chailly A5-08-250
REF
Reference
A5-08-250
A5-08-250
TYP
Type
2T
2T
D2
250
250
mm
D3
158.0
158.0
mm
D4
160.5
160.5
mm
D5
203
203
mm
D6AF1
'Frettage','Clavetage'
'Frettage','Clavetage'
L1
163
163
mm
L2
79
79
mm
L3
Pièce d espacement
80
80
mm
L4
78
78
mm
L5
30
30
mm
L6
3
3
mm
L6MI
L6 mini
2.0
2.0
mm
L6NO
L6 normal
3
3
mm
L6MAX
L6 max
4
4
mm
CB
Couple de base
190
190
Nm
VTS
Vitesse maxi sans équil.
1880
1880
min-1
VTA
Vitesse maxi avec équil. dyn.
3600
3600
min-1
RNS
Ressort nbre de segments
2
2
RNC
Ressort nbre de couches
1
1
INT
Inertie
0.14
0.14
kg m2
PR
Pièce de rechange Jeu de ressort
A5-081-250
A5-081-250
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求