CA-Q2-63
MINDMAN
執行元件
配件
CA
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/accessory/ca/q2_ca.prj},{NB=CA-Q2-63},{IDNR=},{MODEL=Q2},{TUBE=63},{A=32},{CA=40.0},{CD=16},{CR=17.0},{CX=75.0},{CX1=39},{E=M16 x 1.5},{FL=32},{L=20},{O=56.5},{ZT=190},{T=12.0},{T1=5.5},{CM=30},{VER=4},{J=4.500},{H=45.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
MINDMAN
描述
CA-Q2 - 安裝配件
明細表
CA-Q2-63
MODEL
型號
Q2
TUBE
氣缸內徑
63
63
mm
A
32
32
mm
CA
40.0
40.0
mm
CD
16
16
mm
CR
17.0
17.0
mm
CX
75.0
75.0
mm
E
M16 x 1.5
M16 x 1.5
FL
32
32
mm
L
20
20
mm
O
56.5
56.5
mm
ZT
190
190
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求