CA-Q5-50
MINDMAN
執行元件
配件
CA
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/accessory/ca/q5_ca.prj},{NB=CA-Q5-50},{TUBE=50},{MODEL=Q5},{A=0.750},{CA=0.75},{CD=0.50},{CL=1.125},{CR=0.63},{E=2.50},{KK=7/16-20},{R=1.84},{T=0.375},{XE=5.750},{XTUBE=2.00},{RL=0.268},{RC=0.335},{RC1=0.531},{R1=0.26},{R2=0.20},{T2=0.395},{T1=0.833},{SB=0.250},{SD=0.469},{SL=0.312},{ST=0.16}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
MINDMAN
描述
CA-Q5 - 安裝配件
明細表
CA-Q5-50
TUBE
氣缸內徑
50
50
mm
MODEL
型號
Q5
A
0.750
0.750
Inch
CA
0.75
0.75
Inch
CD
0.50
0.50
Inch
CL
1.125
1.125
Inch
CR
0.63
0.63
Inch
E
2.50
2.50
Inch
KK
7/16-20
7/16-20
Inch
R
解析度
1.84
1.84
Inch
T
0.375
0.375
Inch
XE
5.750
5.750
Inch
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求