PIN-M2-20-1-P
MINDMAN
執行元件
配件
PIN
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/accessory/pin/m2_pin_1_p.prj},{NB=PIN-M2-20-1-P},{MT=PIN},{MODEL=M2},{TUBE=20},{TYPE=1},{P=P}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
MINDMAN
描述
PIN-M2-1-P - 安裝配件
明細表
PIN-M2-20-1-P
MODEL
型號
M2
TUBE
氣缸內徑
20
20
mm
A
25.0
25.0
mm
B
19.2
19.2
mm
C
2.9
2.9
mm
D
9
9
mm
D1
8.6
8.6
mm
E
1.15
1.15
mm
SP
卡環
STW-9
STW-9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求