SDB-M6-10
MINDMAN
執行元件
配件
SDB
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/accessory/sdb/m6_sdb.prj},{NB=SDB-M6-10},{CODE=SDB-M6-10},{MODEL=M6},{TUBE=10},{A=12},{CA=11.25},{CB=4.5},{CC=12.5},{CD=4},{CE=22},{CH=24},{CT=2.5},{KK=M4×0.7},{N=13.1},{Q=8.1},{XC=64},{R=5},{O=18}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
MINDMAN
描述
SDB-M6 - 安裝配件
明細表
SDB-M6-10
MODEL
型號
M6
TUBE
氣缸內徑
10
10
A
12
12
mm
CA
11.25
11.25
mm
CB
4.5
4.5
mm
CC
12.5
12.5
mm
CD
4
4
mm
CE
22
22
mm
CH
24
24
mm
CT
2.5
2.5
mm
KK
M4×0.7
M4×0.7
mm
N
13.1
13.1
mm
Q
8.1
8.1
mm
XC
64
64
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求