MCKB-32-25
MINDMAN
執行元件
夾持氣壓缸
MCKB-槓桿式夾持氣壓缸
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/clamp_cylinders/mckb/mckb_asmtab.prj},{NB=MCKB-32-25},{MODEL=MCKB},{TUBE=32},{STROKE=25},{APOS=1},{MG=},{PT=},{SWITCH=},{NSW=},{A=34},{B=44},{C=48.5},{D=Ø9×7 depth, M6×1.0×10 depth},{E=9},{F=Rc1/8},{G=-},{H=16},{J=11.9},{K=77.4},{L1=18},{L2=47.0},{L3=-},{Q=70},{R=5.1},{P2=32},{PPATH=mckb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
MINDMAN
描述
MCKB - 槓桿式夾持氣壓缸
明細表
MCKB-32-25
CODE
MCKB-32-25
MCKB-32-25
TUBE
氣缸內徑
32
32
mm
STROKE
行程
25.000
25.000
mm
APOS
行程位置
位置1
位置2
位置1
位置2
MG
磁石
無:不附磁石
M: 附磁石
無:不附磁石
M: 附磁石
PT
配管口螺牙
無 : Rc 牙
G:G牙
NPT: NPT牙
無 : Rc 牙
G:G牙
NPT: NPT牙
SWITCH
傳感器
無記號:不附傳感器
無記號:不附傳感器
NSW
傳感器數量
無記號:不附傳感器
無記號:不附傳感器
A
34
34
B
44
44
C
48.5
48.5
D
Ø9×7 depth, M6×1.0×10 depth
Ø9×7 depth, M6×1.0×10 depth
E
9
9
F
Rc1/8
Rc1/8
G
-
-
H
16
16
J
11.9
11.9
K
77.4
77.4
L1
18
18
L2
47.0
47.0
L3
-
-
M
49.5
49.5
N
132.7
132.7
P
80.9
80.9
Q
70
70
R
5.1
5.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求