Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
MINDMAN
描述
Y-M2 - 安裝配件
明細表
Y-M2-20
MODEL
型號
M2
TUBE
氣缸內徑
mm
A
46 mm
A1
16 mm
E1
20 mm
E2
16 mm
L1
36 mm
MM
mm
ND
9 mm
NX
9 mm
NZ
18 mm
U1
14 mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型