Y-Q2-50
MINDMAN
執行元件
標準氣壓缸
MCKQI2-ISO-15552 標準PROFILE不旋轉氣壓缸(無繫緊桿型)
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mckqi2/q2_y.prj},{NB=Y-Q2-50},{IDNR=},{MODEL=Q2},{TUBE=50},{B=16},{C=28},{CH=32},{D=32},{G=28},{H=32},{KK=M16 x 1.5},{L=64},{M=89.0},{X=16},{NDM=16},{NP=1.50},{D1=20.000},{R=1.000},{D2=2.000},{VER=2},{L1=20.000},{L2=0.500},{L3=1.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
MINDMAN
描述
Y-Q2 - 安裝配件
明細表
Y-Q2-50
MODEL
型號
Q2
TUBE
氣缸內徑
50
50
mm
B
16
16
mm
C
28
28
mm
CH
32
32
mm
D
32
32
mm
G
28
28
mm
H
32
32
mm
KK
M16 x 1.5
M16 x 1.5
mm
L
64
64
mm
M
89.0
89.0
mm
X
16
16
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求