YS-Q2-40
MINDMAN
執行元件
標準氣壓缸
MCQI3-ISO-15552 標準PROFILE氣壓缸(無繫緊桿型)
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mcqi3/q2_ys_asmtab.prj},{NB=YS-Q2-40},{IDNR=},{MODEL=Q2},{TUBE=40},{B=12},{C=24},{CH=22},{D=22},{G=20},{H=24},{KK=M12 x 1.25},{L=48},{M=62.0},{X=12},{NDM=12},{NP=1.25},{D1=20.000},{R=29.100},{D2=2.000},{VER=1},{L1=18.000},{L2=15.100},{L3=0.000},{PPATH=q2_ys_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
MINDMAN
描述
YS-Q2 - 安裝配件
明細表
YS-Q2-40
MODEL
型號
Q2
TUBE
氣缸內徑
40
40
mm
B
12
12
mm
C
24
24
mm
CH
22
22
mm
D
22
22
mm
G
20
20
mm
H
24
24
mm
KK
M12 x 1.25
M12 x 1.25
mm
L
48
48
mm
M
62.0
62.0
mm
X
12
12
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求