MCHS-80-OS
MINDMAN
機械手末端工具
夾爪
平行夾爪 (2, 3爪)
MCHS-平行夾爪 (2爪)
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/end_of_arm_tooling/grippers/parallel_gripper/mchs/mchs_os_asmtab.prj},{NB=MCHS-80-OS},{BS=80},{XSTROKE=8},{HSTROKE=4},{A1=30.0},{A2=38},{AB=40},{AC=52},{AD=40},{BB=67},{BC=38.0},{BD=48.0},{BF=53.0},{C=15.0},{D=26.7},{E=6},{F=26.0},{FA=80},{FB=8},{G=22},{G1=12.0},{G2=34.7},{H=42.0},{K=40},{KA=10.0},{KB=53.0},{KH=38},{L1=4},{L2=6.0},{MA1=5.2},{MA2=9.2},{MA3=16.0},{MB1=4.3},{MB2=7.4},{MB3=33.0},{MC1=6},{MD=8},{N=52},{NA1=4},{NB1=32},{NC=16.0},{NR=12.2},{O1=5},{OM=15.0},{P1=5.000},{Q1=5},{R1=3},{S=15.0},{T=40},{U=1.0},{V=2.0},{W=3.9},{X11=8},{X22=6.0},{Z=64},{MODEL=MCHS},{L=ø4H7×6dp},{MA=ø9.2×16dp, ø5.2 thru},{MB=ø7.4×33dp, ø4.3 thru},{MC=M6×1.0},{NA=ø4H7×6dp},{O=M5×0.8},{P=M5×0.8},{Q=M5×0.8×10dp},{R=M3×0.5},{CODE=MCHS-80-OS},{GF=},{SWITCH=},{NSW=},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
MINDMAN
描述
MCHS-OS - 平行夾爪 ( 2 爪 )
明細表
MCHS-80-OS
MODEL
型號
MCHS
BS
缸體規格
80
80
GF
倍力
無: 標準型
F: 倍力
無: 標準型
F: 倍力
SWITCH
傳感器
無記號:不附傳感器
RDFE:2線式無接點
RDFEV:2線式無接點
RNFE:3線式無接點(NPN)
RNFEV:3線式無接點(NPN)
RPFE:3線式無接點(PNP)
RPFEV:3線式無接點(PNP)
無記號:不附傳感器
RDFE:2線式無接點
RDFEV:2線式無接點
RNFE:3線式無接點(NPN)
RNFEV:3線式無接點(NPN)
RPFE:3線式無接點(PNP)
RPFEV:3線式無接點(PNP)
NSW
傳感器數量
無記號:不附傳感器
無記號:不附傳感器
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
確定
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求