SL-SHSTSN16-15
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_shstsn_asmtab.prj},{NB=SL-SHSTSN16-15},{MAT=2},{CM=SL},{D=16},{H=15},{L=54},{H2=23},{T=20},{S=6},{W=30},{L1=42},{DD=6.6},{E=16},{M=M6 Through},{THMD=6},{DEP=0},{DD2=6.6},{DD1=11},{LL=6.5},{C=2},{LS=16.000},{PPATH=sl_shstsn/sl_shstsn_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-SHSTSN, SH-SHSTSN, SHD-SHSTSN, SL-SHSTAN, SH-SHSTAN - Precision Cleaning Shaft Supports - T-Shaped (Machined Products) - Wide Slit Type
明细表
SL-SHSTSN16-15
PN
型号
SL-SHSTSN16-15
SL-SHSTSN16-15
MAT
材质
SUS304
铝合金
SUS304
铝合金
AC
附件
1根内六角螺栓(SUS)
1根内六角螺栓(SUS)
CM
Cleaning Method
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
D
16
16
mm
H
H 选择
15
20
25
30
40
50
60
15
20
25
30
40
50
60
mm
L
54
54
mm
H1
38
38
mm
T
20
20
mm
S
6
6
mm
W
30
30
mm
L1
42
42
mm
DD
d
6.6
6.6
mm
E
16
16
mm
M
M 紧固螺栓
M6 通孔
M6 通孔
DD2
d2
6.6
6.6
mm
DD1
d1
11
11
mm
LL
l
6.5
6.5
mm
C
2
2
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求