MFNS16
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfns.prj},{NB=MFNS16},{SEAL=},{MATH=1018 Carbon Steel},{ST=Electroless Nickel Plating},{MATB=High Tensile Brass Alloy},{DD=16},{DDTOL=+0.034/0},{D=28},{DTOL=0/-0.021},{LA1=37},{LA=45},{L1=10},{S=30},{H=48},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=38},{F=22},{A=31}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MFNS, MFNS-S, MFNS-DS - Standard Flanged Oil Free Bushings -Standard Built-in Copper Alloy Bushings Single Compact Flange-
明细表
MFNS16
PN
型号
MFNS16
MFNS16
SEAL
密封
无密封圈
有非接触式密封圈
带防尘圈型
无密封圈
有非接触式密封圈
带防尘圈型
MATH
固定座材质
SS400
ST
固定座表面处理
无电解镀镍
MATB
衬套材质
High Tensile Brass Alloy
DD
d
16
16
mm
DDTOL
d容差
+0.034/0
+0.034/0
mm
D
28
28
mm
DTOL
D容差
0/-0.021
0/-0.021
mm
L
L 单衬型
37
37
mm
L1
10
10
mm
S
30
30
mm
H
48
48
mm
T
6
6
mm
DD1
d1
4.5
4.5
mm
DD2
d2
7.5
7.5
mm
TT
t
4.1
4.1
mm
PCD
P.C.D.
38
38
mm
F
22
22
mm
A
31
31
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求