MTSBB17-30
Misumi
FA工厂自动化
10_梯形丝杠/滑动丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/10_lead_screws/mtsbb_asmtab.prj},{NB=MTSBB17-30},{MAT=1018 Carbon Steel},{ST=B},{AC=Clamp Lever},{D=17},{DTOL=+0.018/0},{P=30},{B=22},{DD=6.5},{E=20},{F=10},{G=13},{T=16},{DD1=6.5},{M=M6},{NDM=6.000},{H=35.0},{H1=38.5},{R=45},{HH=25.8},{S=4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MTSBB, MTSBM - 30度梯形丝杠防转动固定件 面接点型
明细表
MTSBB17-30
PN
零件No.
MTSBB17-30
MTSBB17-30
MAT
材质
SS400
ST
表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
AC
附件
固定把手
D
17
17
mm
DTOL
D容差
+0.018/0
+0.018/0
mm
P
30
40
50
30
40
50
mm
A
60
60
mm
B
22
22
mm
DD
d
6.5
6.5
mm
E
20
20
mm
F
10
10
mm
G
13
13
mm
T
16
16
mm
DD1
d1
6.5
6.5
mm
M
M6
M6
H
35.0
35.0
mm
H1
38.5
38.5
mm
R
45
45
mm
HH
h
25.8
25.8
mm
S
4
4
mm
UL
把手
CLDM6-20-M
CLDM6-20-M
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求