CFURT10-22
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/cfurt_asmtab.prj},{NB=CFURT10-22},{MATCF=SUJ2},{AC=1 Hexagon Nut},{AOT=80 or Less},{DD=10},{DDTOL=0/-0.015},{DS=22},{DS1=22,26},{M=10x1.25},{MMAX=10.0000},{PITCH=1.2500},{LL=13.0},{B=12},{B1=13.0},{L=36},{M1=M6x0.75},{M1MAX=6.0000},{DD1=0.0},{LL1=0},{RR=1.0},{FF=15},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{L1=5.000},{TL=4.500},{PPATH=cfurt_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CFURT, CFURTS - 凸轮轴承随动器-带润滑脂补充孔用安装螺纹孔-圆弧型
明细表
CFURT10-22
PN
型号
CFURT10-22
CFURT10-22
MATCF
凸轮轴承随动器材质
SUJ2
440C Stainless Steel Eqivalent
SUJ2
440C Stainless Steel Eqivalent
AC
附属品
六角螺帽 1个
MATAC
附件材质
S45C
STAC
附件表面处理
四氧化三铁保护膜
AOT
使用环境温度
80以下
C
DD
d
10
10
mm
DDTOL
d容差
0/-0.015
0/-0.015
mm
DS
D选择
22
26
22
26
mm
DTOL
D容差
0/-0.009
0/-0.009
mm
M
M x孔距
10x1.25
10x1.25
LL
l
13.0
13.0
mm
B
12
12
mm
B1
13.0
13.0
mm
L
36
36
mm
M1
M1 (润滑脂补充孔用)
M6x0.75
M6x0.75
DD1
d1
0.0
0.0
mm
LL1
l1
0
0
mm
RR
r
1.0
1.0
mm
FF
f (最小)
15
15
mm
ALT1
附带润滑脂嘴(0°)
无附带润滑脂嘴
附带润滑脂嘴(1个)
无附带润滑脂嘴
附带润滑脂嘴(1个)
ALT2
附带润滑脂嘴(67.5°)
无附带润滑脂嘴
附带润滑脂嘴(1个)
无附带润滑脂嘴
附带润滑脂嘴(1个)
ALT3
附带润滑脂嘴(90°)
无附带润滑脂嘴
附带润滑脂嘴(1个)
无附带润滑脂嘴
附带润滑脂嘴(1个)
TL
M1 螺纹直直径
4.500
4.500
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求