S-SBACB6200ZZ-30
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/s_sbacb_asmtab.prj},{NB=S-SBACB6200ZZ-30},{MATH=A2017},{ARR=304 Stainless Steel},{BN=6200ZZ},{BN1=6200},{L=30},{DD=10},{D=30},{B=9},{LL=2.85},{H=54},{W=38},{T=8},{DDHH=24},{D1=36},{A=44},{F=0},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{H1=4.1},{ALT1=},{PPATH=s_sbacb/s_sbacb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
S-SBACB, S-SBGCB - 低尘润滑脂封入型轴承座组件 - 双轴承型 - - 带扣环 - - 紧凑型 -
明细表
S-SBACB6200ZZ-30
PN
型号
S-SBACB6200ZZ-30
S-SBACB6200ZZ-30
MATB
轴承材质
不锈钢
MATH
固定座材质
A2017
SUS304
A2017
SUS304
STH
固定座表面处理
本色阳极氧化处理
ARR
扣环附件
SUS304
BN
轴承型号
6200ZZ
6200ZZ
L
L选择
30
40
30
40
mm
DD
d
10
10
mm
D
30
30
mm
B
9
9
mm
LL
l
2.85
2.85
mm
H
54
54
mm
W
38
38
mm
T
8
8
mm
DDHH
dh
24
24
mm
D1
36
36
mm
A
44
44
mm
F
0
0
mm
DD1
d1
8.0
8.0
mm
DD2
d2
4.5
4.5
mm
H1
4.1
4.1
mm
ALT1
不装配轴承、扣环
不装配轴承、扣环
NA (不装配轴承、扣环)
不装配轴承、扣环
NA (不装配轴承、扣环)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求