AJFSN6-15
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/ajffss.prj},{NB=AJFSN6-15},{TRS=CT},{MAT=1},{ST=BO},{M=6},{HS=15},{H2=15,20,25,30},{H3=[15:35/1]},{H1=10},{T=10},{MC=6x1.0},{MCM=1.00},{MF=6x0.75},{MFM=0.75},{L1=32},{L2=0},{P1=20},{P2=7},{DD1=8},{DD2=4.5},{DD3=3},{LL1=4.5},{LL2=4.5},{E=4},{N=M5},{NM=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
AJFSN, AJFSNM, AJFSNS, AJFFSS, AJFSSM, AJFSSS - 定位调整螺丝块-沉孔带螺纹型-H尺寸指定型
明细表
AJFSN6-15
PN
型号
AJFSN6-15
AJFSN6-15
TRS
选择螺纹
粗牙螺纹
细牙螺纹
粗牙螺纹
细牙螺纹
MAT
材质
一般结构用轧制钢
SUS304相当
一般结构用轧制钢
SUS304相当
ST
表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
M
6
6
HS
H 指定单位1mm
mm
Enter value for HS
H 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
H1
10
10
mm
T
10
10
mm
MP
M x孔距
6x1.0
6x1.0
L
32
32
mm
P1
20
20
mm
DD1
d1
8
8
mm
DD2
d2
4.5
4.5
mm
LL1
l1
4.5
4.5
mm
N
M5
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求