AJSTR5-10
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/ajstr.prj},{NB=AJSTR5-10},{TRS=Coarse Thread},{MAT=},{ST=},{M=5},{L=10},{L1=[10:50/5]},{DD=4.5},{T=9},{MXP=5x0.8},{PITCH=0.800},{B=4.6},{D=7.5},{C=10},{A=15},{E=8},{E1=3.0},{E2=8},{LL=3.0},{F=15}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
AJSTR, AJSTMR, AJSTSR - 调整螺栓-六角型-标准型
明细表
AJSTR5-10
PN
型号
AJSTR5-10
AJSTR5-10
TRS
螺丝
粗牙螺纹
MAT
材质
S45C相当
SUS304
S45C相当
SUS304
ST
表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
M
5
5
mm
L
L 指定单位5mm
mm
Enter value for L
L 指定单位5mm
mm
cm
inch
ft
確定
DD
d
4.5
4.5
mm
T
9
9
mm
MXP
M x 间距
5x0.8
5x0.8
B
4.6
4.6
mm
D
7.5
7.5
mm
C
10
10
mm
E
8
8
mm
E1
3.0
3.0
mm
LL
l
3.0
3.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求