ANFB6-15
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/anfb_asmtab.prj},{NB=ANFB6-15},{TRS=FT},{MAT=1},{AC=Nut (1 Pc.)},{M=6},{LS=15},{L1=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{L2=[15:60/1]},{L3=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{L4=[20:60/1]},{L5=20,25,30,35,40,45,50,60},{L6=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{MF=6x0.75},{MFMIN=5.188},{MC=6x1.0},{MCMIN=4.917},{MMAJ=6},{A=5.0},{B=10.0},{B1=3.0},{C=11.5},{LL=3.0},{LL1=5},{T=4.0},{SR=6},{PPATH=ans_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
ANFB, ANFBH, ANFBS, SANFB, ANFBN, ANFBNH, ANFBNS, SANFBN - 调整螺丝组件 内六角孔型·带扳手槽型
明细表
ANFB6-15
PN
型号
ANFB6-15
ANFB6-15
TRS
选择螺纹
细牙螺纹
粗牙螺纹
细牙螺纹
粗牙螺纹
MAT
材质
S45C
SCM435
SUS304
SUS420JI
S45C
SCM435
SUS304
SUS420JI
HARD
硬度
45~50HRC
ST
表面处理
铬酸盐光泽处理
AC
附件
螺帽(1个)
MATN
螺帽固定材质
SS400
STN
螺帽表面处理
铬酸盐光泽处理
M
6
6
LS
L指定单位1mm
mm
Enter value for LS
L指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
MP
M x孔距
6x0.75
6x0.75
B
10.0
10.0
mm
B1
3.0
3.0
mm
C
(C)
11.5
11.5
mm
LL
l
3.0
3.0
mm
T
4.0
4.0
mm
SR
6
6
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求