ANKSB5-20
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/ankb_asmtab.prj},{NB=ANKSB5-20},{TRS=FT},{MAT=1},{ST=BO},{M=5},{LS=20},{L1=20,25,30,40},{MF=5x0.5},{MFMIN=4.459},{MC=5x0.8},{MCMIN=4.134},{MMAJ=5},{A=15},{B1=15},{B2=3.0},{LL=3.0},{LL1=2.0},{SR=5},{B=8.0},{T=4.0},{C=9.2},{PPATH=ankb_temp.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
ANKSB, ANKSM, ANKSS, ANKB, ANKM, ANKS - 滚花旋钮调整螺丝-六角螺栓型
明细表
ANKSB5-20
PN
型号
ANKSB5-20
ANKSB5-20
TRS
选择螺纹
细牙螺纹
粗牙螺纹
细牙螺纹
粗牙螺纹
MAT
材质
SCM435
SUS410
SCM435
SUS410
HARD
硬度
40~45 HRC
ST
表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
AC
附件 - (1个螺帽)
ANN
MATN
螺帽固定材质
SS400
STN
螺帽表面处理
铬酸盐光泽处理
M
5
5
LS
L选择
20
25
30
40
20
25
30
40
mm
MP
M x孔距
5x0.5
5x0.5
A
15
15
mm
B1
15
15
mm
B2
3.0
3.0
mm
LL
l
3.0
3.0
mm
LL1
ll1
2.0
2.0
mm
SR
5
5
mm
B
8.0
8.0
mm
T
4.0
4.0
mm
C
9.2
9.2
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求