FB5-8
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
arl075lp
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/arl075lp/fb.prj},{NB=FB5-8},{IDNR=},{MAT=4137 Steel},{HARD=32~38HRC},{M=5},{L=8},{TYPE=FB}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
FB - 内六角螺栓
明细表
FB5-8
PN
型号
FB5-8
FB5-8
MAT
材质
SCM435
HARD
硬度
32~38HRC
M
5
5
L
8.000
10.000
12.000
15.000
16.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
8.000
10.000
12.000
15.000
16.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
mm
LL
l
全螺纹
mm
MP
MxP
5x0.8
5x0.8
A
10
10
mm
E
2.8
2.8
mm
B
3.0
3.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求