BPSL6mb
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/bpjl_mb.prj},{NB=BPSL6mb},{TYS=1},{LS=1},{M=6},{DD1=3.0},{DD2=3.0},{S1=0.8},{S2=0.8},{L=20},{LL=2.5},{B=3.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BPSL, BPJL, BSJL, BPWL, NPSL, NPJR, NSJL, NSWL_mb - 球头柱塞-加长型
明细表
BPSL6mb
PN
型号
BPSL6
BPSL6
TYS
滚珠选择
金属球头
树脂球头
金属球头
树脂球头
LS
负载选择
超轻量
轻重
重量
超重
超轻量
轻重
重量
超重
MATMB
主体材质
S45C
HARDMB
主体硬度
29~35HRC
STMB
主体表面处理
四氧化三铁保护膜
MATB
钢球材质
SUJ2
HARDB
钢球硬度
55HRC~
MATS
弹簧材质
SWP-B
MATS1
调整环材质
Brass
OT
使用温度
-30~80°C
M
M(粗牙螺纹)
6
6
DD
d
3.0
3.0
mm
S
0.8
0.8
mm
L
20
20
mm
LL
l
2.5
2.5
mm
B
3.0
3.0
mm
LOMIN
最小负载
1.6
1.6
N(kgf)
LOMAX
最大负载
4.85
4.85
N(kgf)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求